Toepassing is beperkt tot situaties waarbij geen precieze positionering noodzakelijk is.
Eenvoudige afwerking met kleine afmetingen.
Dit artikel 22120.0783 - Arreteerbouten eenvoudige uitvoering / met knop, zonder arretering (d1 -0,05: 3 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten eenvoudige uitvoering (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Knop niet demonteerbaar.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."