Toepassing is beperkt tot situaties waarbij geen precieze positionering noodzakelijk is.
Eenvoudige afwerking met kleine afmetingen.
Dit artikel 22120.0746 - Arreteerbouten eenvoudige uitvoering / met knop, zonder arretering (d1 -0,05: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten eenvoudige uitvoering (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Knop niet demonteerbaar.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."