Ar­re­teer­bou­ten Com­pact met zeskant kraag, met T-greep

EH 22110.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Eenvoudige bediening, bijv. bij gebruik van veiligheidshandschoenen, met hogere ontgrendelkracht.

Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte.

Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22110.0820
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.0822
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikelnummer:
22110.0824
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 26 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22110.0826
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikelnummer:
22110.0828
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikelnummer:
22110.0830
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • l2: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l1: 68 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 22 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 121 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22110.0920
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22110.0922
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikelnummer:
22110.0924
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 26 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22110.0926
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikelnummer:
22110.0928
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Arreteerbouten Compact
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikelnummer:
22110.0930
CAD
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • l2: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l1: 68 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 22 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 121 g
show article view
Arreteerbouten Compact

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • staal, gehard
  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0120
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten Compact – met zeskant kraag, met T-greep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.