Ba­sis­pla­ten

EH 1100.300 - EH 1100.500

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Sys­teem
b1 [mm]
l1 [mm]
Aan­tal T-gleu­ven

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
3 x 6
Artikelnummer:
1100.300
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 3 x 6
  • Gewicht: 40 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
4 x 7
Artikelnummer:
1100.400
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 4 x 7
  • Gewicht: 65 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
5 x 9
Artikelnummer:
1100.500
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 5 x 9
  • Gewicht: 104 kg
show article view
Basisplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1100.300 - EH 1100.500 Basisplaten
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."