1100.500 - Basisplaten

Sys­teem
b1 [mm]
l1 [mm]
Aan­tal T-gleu­ven
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
5 x 9
Artikelnummer:
1100.500
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 5 x 9
  • Gewicht: 104 kg
Basisplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1100.500
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."