Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.
Dit artikel 24630.0680 - Kruisgrepen DIN 6335 lichtmetaal / met een glad blind gat, vorm C (d1: 80 mm) is een variant van de artikelgroep Kruisgrepen DIN 6335 lichtmetaal (EH 24630.)
Greep
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."