Kruis­gre­pen DIN 6335 lichtmetaal

EH 24630.

Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Op­per­vlak­te
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0040
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0050
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0063
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 95 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0080
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Gewicht: 161 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0240
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0250
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0263
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0280
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24630.0340
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24630.0350
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24630.0363
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24630.0380
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24630.0440
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24630.0450
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24630.0463
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24630.0480
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 142 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0640
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0650
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0663
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikelnummer:
24630.0680
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24630.0740
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24630.0750
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24630.0763
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24630.0780
CAD
Documenten
Kruisgrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
Kruisgrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, ongepolijst
  • aluminium, gepolijst
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24630. Kruisgrepen – DIN 6335 lichtmetaal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.