24730.1053 - Kruisgreepschroeven
DIN 6335 kunststof

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vorm L
Ma­te­ri­aal:
RVS A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
24730.1053
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • vorm L, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 7 g
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Schroef

  • RVS A2

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24730.1053
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."