Productfilter
Uw selectie resulteerde in 58 resultaten
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 6,6 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7,5 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 8,1 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 8,9 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 11 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 24 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 26 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 30 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 32 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 41 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 48 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 51 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 56 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 99 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 93 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 99 g
show article view
Materiaal:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
vorm L, Staal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 105 g
show article view
Materiaal
Greep
DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Schroef
staal, galvanisch verzinkt
RVS A2
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.
Datasheet EH 24730. Kruisgreepschroeven – DIN 6335 kunststof
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."