Hendels

EH 24350.

Uw selectie resulteerde in 54 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24350.0640
CAD
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 81 g
show article view
Hendels
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24350.0642
CAD
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 103 g
show article view
Hendels
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24350.0644
CAD
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 133 g
show article view
Hendels
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24350.0650
CAD
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 125 g
show article view
Hendels
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24350.0652
CAD
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 168 g
show article view
Hendels
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24350.0654
CAD
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 216 g
show article view
Hendels

Materiaal

Trekstang

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
  • RVS 1.4305, mat gestraald

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24350. Hendels
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.