24350.0642 - Hendels

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met cilindergreep
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24350.0642
Documenten
Hendels
  • met cilindergreep – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 103 g
Hendels

Materiaal

Trekstang

  • RVS 1.4305, mat gestraald

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24350.0642
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."