Kartelschroeven zijn uit één stuk gemaakt.In tegenstelling tot de norm zijn zij altijd met schroefdraad tot onder de kop en zonder insteek aan het draadeind geproduceerd.
Dit artikel 24790.0132 - Hoge kartelschroeven DIN 464 / (d1: M6, l: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Hoge kartelschroeven DIN 464 (EH 24790.)
Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."