Hoge kar­tel­schroe­ven  DIN 464

EH 24790.

Kartelschroeven zijn uit één stuk gemaakt.In tegenstelling tot de norm zijn zij altijd met schroefdraad tot onder de kop en zonder insteek aan het draadeind geproduceerd.

Uw selectie resulteerde in 68 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24790.0074
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3,7 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24790.0076
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24790.0077
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 4 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24790.0079
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 4 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24790.0081
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 4,5 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0092
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0094
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0095
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,1 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0096
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,6 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0098
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,4 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0100
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 9,1 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24790.0102
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 9 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0112
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0113
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0114
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0115
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0117
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0119
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0121
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24790.0123
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24790.0132
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24790.0133
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24790.0134
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Hoge kartelschroeven 
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart, kwaliteit 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24790.0136
CAD
Documenten
Hoge kartelschroeven 
  • Staal
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Hoge kartelschroeven 

Materiaal

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8
  • RVS 1.4305, mat gestraald

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24790. Hoge kartelschroeven  – DIN 464
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.