24460.0136 - Draaibare grepen
DIN 98

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24460.0136
Documenten
Draaibare grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Gewicht: 566 g
  • SW: 8 mm
Draaibare grepen

Materiaal

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24460.0136
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."