Draai­ba­re gre­pen DIN 98

EH 24460.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24460.0016
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Gewicht: 69 g
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24460.0020
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24460.0025
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24460.0032
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Gewicht: 395 g
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24460.0036
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Gewicht: 569 g
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24460.0116
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Gewicht: 51 g
  • SW: 3 mm
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24460.0120
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Gewicht: 105 g
  • SW: 4 mm
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24460.0125
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Gewicht: 190 g
  • SW: 5 mm
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24460.0132
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Gewicht: 387 g
  • SW: 6 mm
show article view
Draaibare grepen
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24460.0136
CAD
Documenten
Draaibare grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Gewicht: 566 g
  • SW: 8 mm
show article view
Draaibare grepen

Materiaal

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24460. Draaibare grepen – DIN 98
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."