1906.240 - Hoekplaten

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
1906.240
Documenten
Hoekplaten
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
  • Gewicht: 147 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1906.240
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."