Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Meer details
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
Gewicht: 147 kg
show article view
Meer details
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 4
Gewicht: 168 kg
show article view
Meer details
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
Gewicht: 295 kg
show article view
Meer details
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
Gewicht: 326 kg
show article view
Meer details
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 410 mm
s ±0,025: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
voor schroeven: M12
Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
Gewicht: 445 kg
show article view
Materiaal
Opmerkingen
Speciale afmetingen op aanvraag.
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."