Deze gietijzeren behuizing is speciaal voor de SIMPLEX–splijtbijl ontwikkeld. Hij beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die tegen misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is mede dankzij de stevige poedercoating zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Het gewicht van 990g zorgt voor een grotere kopzwaarte van de splijtbijl en draagt daarmee bij aan een grotere splijtwerking
In deze behuizing mogen enkel SIMPLEX-splijtbijl-vervaningsdelen worden gemonteerd
Vervangen van delen is niet enkel economisch voordelig maar spaart ook grondstoffen
Productkenmerken:
Geluiddempend, trillingsreductie, hoge breukvastheid, geïntegreerd handvat met beschermingshuls, extreem duurzaam, robuust, geen afbreken of scheuren, robuuste poedercoating
Dit artikel 3011.750 - behuizing voor SIMPLEX axe / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep behuizing voor SIMPLEX axe (EH 3011.)
Behuizing
compleet met bout, moer en veerring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."