SIM­PLEX-axe
 IM0013198 Foto Banner

SIM­PLEX-axe

Kloofbijl - het universele gereedschap voor het splijten van brandhout

Met het kwaliteitszegel van "Made in Germany" wordt de SIMPLEX-hamer met zacht oppervlak nog steeds beschouwd als de gouden standaard waarmee alle andere hamers met zacht oppervlak worden vergeleken. Met name  als het gaat om kwaliteit, veelzijdigheid en betrouwbaarheid voor een breed scala van toepassingen in de handel en industrie. De "SIMPLEX-kloofbijl" en de "SIMPLEX-axe" getuigen van het feit dat Erwin Halder KG nog geen cent heeft verloren van zijn vermogen om baanbrekende producten te lanceren - zelfs na meer dan 70 jaar in bedrijf!

Snel - gemakkelijk - veilig: de nieuwe "SIMPLEX-kloofbijl"

De geteste SIMPLEX-technologie heeft ervoor gezorgt dat de SIMPLEX-kloofbijl werd toegevoegd. Hiermee heeft Halder een handige combinatietool ontworpen die het mogelijk maakt om boomstammen van één meter snel en betrouwbaar te splijten.

De voordelen van SIMPLEX-kloofbijl zijn meteen duidelijk:

  • 2 gereedschappen in één
  • Kostenbesparing in vergelijking met afzonderlijke aankopen van kloofbijl en hamer met zacht oppervlak
  • Gesmeed en zorgvuldig hittebestendig inzetstuk met gedraaide neus gemaakt van hoogwaardig staal
  • Hoogwaardige, ergonomische hickory steel
  • Inclusief duurzame lederen mesbeschermhoes
  • Gepatenteerde bevestiging van het inzetstuk in de hamer behuizing
  • Verbeterde veiligheid op de werkvloer: het slaan op wiggen van staal of aluminium kan zonder dat ze beschadigen of splinteren. Dankzij het superplastic inzetstuk.
  • Het vervangen van versleten inzetten of beschadigde houten stelen is snel en eenvoudig en kan door de gebruiker worden vervangen.
  • De behuizing met solide steelbeschermingshuls voorkomt dat de steel breekt in geval van misslagen.
  • KWF-gecertificeerd ("KFW-test")
  • GS-gecertificeerd door het VPA Remscheid instituut.
  • Made in Germany

Toepassingsgebieden:

  • Handmatig hout kappen met motor
  • Veilige manier om wiggen in te drijven zonder dat het materiaal beschadigd wordt.
  • Voor het splijten van gekapt hout met een wig
  • Splijten van boomstammen van één meter
  • Indrijven van houten palen
  • "Brandhout maken" voor professionals en particuliere gebruikers.

De SIMPLEX-kloofbijl levert uitstekende werkresultaten met minimale kracht en maximale veiligheid op het werk!