Dit gietstalen bijlblad voor de SIMPLEX-splijtbijl is gepolijst en rond geslepen. Daardoor blijft de bijl niet in het hout steken en behoudt zo zijn splijtwerking.
Die geoptimeerde keilen verhogen de splijtwerking en voorkomen het vastzitten in hout en maken deze uitvoering het best geschikt voor het splijten van loofhout.
Het gewicht van 1.070g draagt bij tot een goede topzwaarte van de splijtbijl en daarmee tot een goede splijtwerking.
Dit bijlblad mag enkel in de gietstaalbehuizing 3011.750 werden gemonteerd!
Het vervangen van onderdelen is niet enkel economisch voordelig maar spaart ook grondstoffen
Productkenmerken:
Dit artikel 3210.751 - SIMPLEX axe blad met splijtwiggen / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX axe blad met splijtwiggen (EH 3210.)
Inzet
Gepatenteerd huis merk
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."