T-kädensijaa voidaan käyttää työkappaleen siirtoon tai kuljetukseen kuten esimerkiksi viimeisteltyjä komponentteja, kiinnitysjigejä, kaiutinkoteloita ja muita kuljetuslaatikoita
Korroosion ja sään kestävyys, joten se soveltuu myös ulkokäyttöön. Erikoisluja, karkaistu tappi, sen vuoksi äärimmäistä kuormitusta kestävä.
Tämä artikkeli 22351.0020 - Nostotapit itsestään lukittuva, kahvalla / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nostotapit itsestään lukittuva, kahvalla (EH 22351.)
Tappiosa
Kahva
Painonappi
Jousi
Tavallinen H11 poraus riittää.
Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)
Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
Lisävarusteina tarjoamme sovitusholkkeja halkaisijoille d1 = 8, 10 ja 12
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."