Uchwyt w kształ­cie li­te­ry U skośny

EH 24300.

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
Nr towaru:
24300.0805
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 301 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Nr towaru:
24300.0810
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 325 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Nr towaru:
24300.0815
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Waga: 550 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
Nr towaru:
24300.0820
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Waga: 631 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24300. Uchwyt w kształcie litery U – skośny
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.