24300.0810 - Uchwyt w kształcie litery U
skośny

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Ten artykuł 24300.0810 - Uchwyt w kształcie litery U skośny / (b1: 20 mm, l1 ±0,25: 128 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyt w kształ­cie li­te­ry U skośny (EH 24300.)

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Nr towaru:
24300.0810
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 325 g
Uchwyt w kształcie litery U

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24300.0810
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.