Imadła

EH 23231.

Imadło mocujące jest solidnym, kompaktowym modułem mocującym o poziomej sile mocującej i solidnym mechanicznym wrzecionie.

  • Siła mocowania do 80 kN
  • Skok uchwytu mocującego wynosi 25 mm (śruba WS 36)
  • Montaż za pomocą 4 śrub M 24, jakość 8.8 (moment dokręcenia 600 Nm ), rozstaw mocowania 100 x 100 mm
  • Dostępne szczęki mocujące 23231.0020-0033.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
szczęka ruchoma
ry­su­nek:
1
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
80 kN
Nr towaru:
23231.0010
CAD
Dokumenty
Imadła
  • szczęka ruchoma – rysunek 1
  • Siła mocowania poziomo maks.: 80 kN
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • Waga: 16 kg
show article view
Imadła
Wer­sja:
szczęka stała
ry­su­nek:
2
Siła mo­co­wa­nia po­zio­mo maks. [kN]:
-
Nr towaru:
23231.0011
CAD
Dokumenty
Imadła
  • szczęka stała – rysunek 2
  • Waga: 10 kg
show article view
Imadła

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23231. Imadła
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności