Szereg zastosowań:
- Może być zastosowany w pione i poziomie- w związku z tym nadaje się do pionowych i poziomych frezarek CNC
- Możliwe zastosowanie zacisków konwencjonalnych, chwytaków zaciskowych,
- MS 125-S - idealnie nadaje się do stosowania w centrach obróbczych o pięciu osiach
- Mocowanie nie obrobionych części, cięcie lub wypalanie materiału, dla elementów obrabianych wymienne chwytaki.
- Dzięki szczękom mocującym, części półfabrykatu z bardzo różnych materiałów lub złożonych geometrii, można zamocować bezpiecznie i ekonomicznie
Cechy produktu:
- Duża uniwersalność- modułowy system mocowania łączy praktycznie wszystkie możliwości naszych przetestowanych modeli
- Wysokociśnieniowe wrzeciono ze spotęgowaniem mocy- siła mocowania się nie luzuje
- Powiększona rozpiętość zacisku do bezpiecznego mocowania elementów obrabianych
- Utrata zakresu mocowania: 8mm przy mocowaniu z dociskiem i 3mm z mocowaniem tradycyjnym.
- Docisk klucza z momentem obrotowym (max. 30 Nm) - to sprawia, że możliwa jest praca ponad stołem z niekorzystnym układem zaciskowym na narzędziu.
Zakres dostawy:
- 1 imadło o wysokiej sile zacisku bez szczęk
- 1 zestaw łap mocujących
- 3 klucze nasadowe
- 1 sześciokątna wkładka do klucza dynamometrycznego 3/8"
Proszę zamawiać szczęki mocujące oddzielnie.
Ten artykuł 1700.300 - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
/ MS 125-L () jest wariantem grupy artykułów
Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
(EH 1700.)