Za­ci­ski mo­cu­ją­ce Multi-Vice MS 125eco

EH 1700.

Uniwersalny system mocowania jest klasycznym narzędziem do mocowania konwencjonalnego i mocowania zaciskowego. Nadaje się do wszystkich prostych procesów. Mocowania elementów do obróbki, piłowania, ciecia płomieniowego. Wymienne elementy chwytne w zależności od elementu 

MS 125eco zaprojektowano do szybkiej obróbki nieobrobionych/częściowo obrobionych jak również gotowych elementów. Mogą być użyte zarówno jako uchwyty pierwszego mocowania jak również jako drugie mocowanie bez konieczności ponownego montażu. 

  • szlifowane szczęki pozwalają na dużą precyzję obróbki przedmiotów obrabianych
  • wrzeciono wysokociśnieniowe z mechanicznym wzmacniaczem mocy (obsługiwane kluczem dynamometrycznym)
  • siła mocująca do 40kN (przyrost liniowy do max. 30 Nm )
  • solidna baza wykonana z żeliwa GGG 60, powierzchnia dolna i górna szlifowane
  • ograniczniki M8 po obu stronach
  • precyzyjnie wyosiowane żłobki na dolnej powierzchni szlifowanej dla optymalnego dopasowania do stołu obróbczego

Zestaw zawiera:

  • 1 sztuka MS 125eco
  • 1 kpl szczęk stopniowanych szczęk na trzpienie mocujące
  • 4 sztuki trzpieni mocujących
  • 4 sztuki łap mocujących
  • 3 sztuki kluczy

Wczyskie składniki z grupy "zaciski konwencjonalne" i "uchwyty zaciskowe" jak również akcesoria do Multi-Vice MS 125 są w pełni kompatybilne z MS 125eco. 

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
1700.020
Dokumenty
Zaciski mocujące Multi-Vice
  • Siła mocowania maks.: 40 kN
  • Waga: 33 kg
show article view
Zaciski mocujące Multi-Vice

Materiał

  • Żeliwo sferoidalne (GGG 60)
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1700. Zaciski mocujące Multi-Vice – MS 125eco
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Product description Multi-Vice MS 125eco
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Zaciski mocujące Multi-Vice MS 125
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest różnica między MS 125, a klasycznym imadłem maszynowym?

Ze względu na modułową konstrukcję i możliwość łączenia z szeroką gamą szczęk i powiązanego wyposażenia, MS 125 jest znacznie bardziej wszechstronne niż standardowe imadło maszynowe.