Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 40

EH 23310.

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

  • Szybkie mocowanie ręczne za pomocą śruby mocującej, przestawnej dźwigni blokującej lub mimośrodowej dźwigni mocującej.
  • Łatwa i szybka zmiana obrabianych części dzięki odsunięciu łapy mocującej w prawo lub w lewo. Płynne nastawianie dzięki pierścieniowi pozycjonującemu 23310.0350.
  • Przy zastosowaniu pierścienia pozycjonującego 23310.0350 uzyskuje się najwyższą dokładność powtórzeń. Przy czym h1 min. powiększa się o 7 mm (skok s minus 7 mm).
  • Kompaktowe wykonanie, dlatego wymaga mniej miejsca przy mocowaniu.
  • Proste dopasowanie do dużych wysokości mocowania dzięki zastosowaniu cylindrów pionowych.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d2 [mm]
h1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Skok [mm]:
20 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0051
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Skok: 20 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 40 Nm
  • Waga: 853 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Skok [mm]:
30 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0054
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Skok: 30 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 40 Nm
  • Waga: 964 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Skok [mm]:
40 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0057
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Skok: 40 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 40 Nm
  • Waga: 1266 g
show article view
Naprężacze nasadzane

Materiał

Zacisk

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania może zostać zwiększona za pomocą cylindrów pionowych EH 23310. oraz tarcz EH 1107. i EH 1108.; jak również zmniejszona dzięki zastosowaniu wkładek mocujących, np. EH 22730.

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Mała wysokość naprężacza pozwala na zastosowanie w miejscach o ograniczonej wysokości.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – obrotowe, rozmiar 40
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.