23310.0054 - Naprężacze nasadzane
obrotowe, rozmiar 40

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

  • Szybkie mocowanie ręczne za pomocą śruby mocującej, przestawnej dźwigni blokującej lub mimośrodowej dźwigni mocującej.
  • Łatwa i szybka zmiana obrabianych części dzięki odsunięciu łapy mocującej w prawo lub w lewo. Płynne nastawianie dzięki pierścieniowi pozycjonującemu 23310.0350.
  • Przy zastosowaniu pierścienia pozycjonującego 23310.0350 uzyskuje się najwyższą dokładność powtórzeń. Przy czym h1 min. powiększa się o 7 mm (skok s minus 7 mm).
  • Kompaktowe wykonanie, dlatego wymaga mniej miejsca przy mocowaniu.
  • Proste dopasowanie do dużych wysokości mocowania dzięki zastosowaniu cylindrów pionowych.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Ten artykuł 23310.0054 - Naprężacze nasadzane obrotowe, rozmiar 40 / ze śrubą mocującą (d1: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 40 (EH 23310.)

Wer­sja
ry­su­nek
d2 [mm]
h1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
ry­su­nek:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Skok [mm]:
30 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23310.0054
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Skok: 30 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 40 Nm
  • Waga: 964 g
Naprężacze nasadzane

Materiał

Zacisk

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania może zostać zwiększona za pomocą cylindrów pionowych EH 23310. oraz tarcz EH 1107. i EH 1108.; jak również zmniejszona dzięki zastosowaniu wkładek mocujących, np. EH 22730.

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Mała wysokość naprężacza pozwala na zastosowanie w miejscach o ograniczonej wysokości.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23310.0054
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.