1906.240 - Płyty pionowe

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
1906.240
Dokumenty
Płyty pionowe
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 4
  • Waga: 147 kg
Płyty pionowe

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1906.240
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.