Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,01: 275 mm
s ±0,02: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Waga: 147 kg
Więcej szczegółów
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,01: 275 mm
s ±0,02: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Waga: 168 kg
Więcej szczegółów
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 345 mm
s ±0,02: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Waga: 295 kg
Więcej szczegółów
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 345 mm
s ±0,02: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Waga: 326 kg
Więcej szczegółów
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 410 mm
s ±0,02: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Waga: 445 kg
Więcej szczegółów
Materiał
Uwagi
Wersje specjalne na zamówienie.
Karta katalogowa EH 1906. Płyty pionowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.