1912.420 - Płyty bazowe
z otworami pozycjonującymi

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1912.420
Dokumenty
Płyty bazowe
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Waga: 71 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1912.420
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.