EH 23290.
Szczęki mocujące zaprojektowane są do montażu w uchwytach mocujących i osprzęcie. Do montażu wystarczy otwór gwintowany lub nakrętka. Ostre krawędzie w szczękach mocujących powodują pewne trzymanie elementu obrabianego i zapobiegają poprzecznym i poziomym ruchom elementu.
Szczęka "stop" może być użyta do pozycjonowania elementu obrabianego.
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Więcej szczegółów
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.