23290.0104 - Szczęki mocujące

Szczęki mocujące zaprojektowane są do montażu w uchwytach mocujących i osprzęcie. Do montażu wystarczy otwór gwintowany lub nakrętka. Ostre krawędzie w szczękach mocujących powodują pewne trzymanie elementu obrabianego i zapobiegają poprzecznym i poziomym ruchom elementu.

Szczęka "stop" może być użyta do pozycjonowania elementu obrabianego.

Ten artykuł 23290.0104 - Szczęki mocujące / stop (l: 12,7 mm) jest wariantem grupy artykułów Szczę­ki mo­cu­ją­ce (EH 23290.)

Wer­sja
ry­su­nek
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
stop
ry­su­nek:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
Nr towaru:
23290.0104
Dokumenty
Szczęki mocujące
  • stop – rysunek 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • SW: 3 mm
  • Waga: 9,5 g
Szczęki mocujące

Materiał

  • Stal utwardzana, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23290.0104
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.