Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.
Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.
Ten artykuł 25150.0162 - Wibroizolatory metalowo-gumowe / z gwintem wewnętrznym i śrubą (d1 ±1,5: 60 mm, l1 ±1,5: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Wibroizolatory metalowo-gumowe (EH 25150.)
Podkładka
Tuleja gwintowana
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels