Wi­bro­izo­la­to­ry me­ta­lo­wo-gu­mo­we

EH 25150.

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 76 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Nr towaru:
25150.0003
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 38 N/mm
  • Obciążalność maks.: 75 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0006
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 36 N/mm
  • Obciążalność maks.: 90 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2,5 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0007
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 17 N/mm
  • Obciążalność maks.: 65 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2,9 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0008
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 80 N/mm
  • Obciążalność maks.: 200 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,2 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0009
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 36 N/mm
  • Obciążalność maks.: 135 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,2 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0010
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 30 N/mm
  • Obciążalność maks.: 152 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,4 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0021
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 95 N/mm
  • Obciążalność maks.: 355 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0022
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 53 N/mm
  • Obciążalność maks.: 267 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0023
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 50 N/mm
  • Obciążalność maks.: 315 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0026
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 121 N/mm
  • Obciążalność maks.: 605 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 22 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0027
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 85 N/mm
  • Obciążalność maks.: 530 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0028
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 77 N/mm
  • Obciążalność maks.: 575 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0031
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 114 N/mm
  • Obciążalność maks.: 855 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0032
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 76 N/mm
  • Obciążalność maks.: 757 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0041
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 205 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1535 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 80 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0042
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 164 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1635 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 100 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0051
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 343 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2570 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 130 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0052
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 245 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2445 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 150 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0053
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 178 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2225 N
  • Droga sprężynowania: ~ 12,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 166 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0061
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 453 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3400 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 190 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0062
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 330 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3300 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 220 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0071
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 356 N/mm
  • Obciążalność maks.: 4000 N
  • Droga sprężynowania: ~ 11,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 340 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Nr towaru:
25150.0076
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 465 N/mm
  • Obciążalność maks.: 4650 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 360 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, z obu stron
ry­su­nek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Nr towaru:
25150.0077
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 327 N/mm
  • Obciążalność maks.: 4500 N
  • Droga sprężynowania: ~ 13,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 450 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Tuleja gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25150. Wibroizolatory metalowo-gumowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.