Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 24 trafień
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Waga: 47 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Waga: 92 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Waga: 96 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Waga: 154 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Waga: 162 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Waga: 298 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Waga: 319 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Waga: 344 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Waga: 520 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Waga: 550 g
show article view
Wersja:
bez elementu dociskowego, kształt D
Więcej szczegółów
bez elementu dociskowego, kształt D – rysunek 1
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Waga: 593 g
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Waga: 53 g
l5 : ~ 43 mm
α min.: 3°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Waga: 56 g
l5 : ~ 53 mm
α min.: 3°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Waga: 110 g
l5 : ~ 43,6 mm
α min.: 3°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Waga: 114 g
l5 : ~ 53,6 mm
α min.: 3°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Waga: 193 g
l5 : ~ 54,6 mm
α min.: 3°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Waga: 198 g
l5 : ~ 64,6 mm
α min.: 3°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Waga: 357 g
l5 : ~ 60,4 mm
α min.: 5°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Waga: 377 g
l5 : ~ 75,4 mm
α min.: 5°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 80 mm
Waga: 402 g
l5 : ~ 95,4 mm
α min.: 5°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Waga: 623 g
l5 : ~ 60,5 mm
α min.: 4°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Waga: 653 g
l5 : ~ 75,5 mm
α min.: 4°
show article view
Wersja:
z elementem dociskowym, kształt E
Więcej szczegółów
z elementem dociskowym, kształt E – rysunek 2
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Waga: 693 g
l5 : ~ 95,5 mm
α min.: 4°
show article view
Materiał
Stal automatowa, oksydowana, czop naciskowy hartowany
Referencje
Czop dociskowy do elementów dociskowych DIN 6311 kształt S, EH 22560.
Karta katalogowa EH 24500. Śruby dociskowe z przetyczką – DIN 6306 z ruchomą przetyczką
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.