Śruby do­ci­sko­we z prze­tycz­ką DIN 6304 ze stałą przetyczką

EH 24490.

Wersja z przetyczką wprasowaną.

Twój wybór zwrócił 28 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0006
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Waga: 21 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0007
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Waga: 23 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0008
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0009
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Waga: 43 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0010
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Waga: 81 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0011
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Waga: 86 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0012
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Waga: 141 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0013
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Waga: 148 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0016
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Waga: 249 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0017
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Waga: 268 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0018
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Waga: 294 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0020
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Waga: 475 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0021
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Waga: 504 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
ry­su­nek:
bez elementu dociskowego, kształt E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Nr towaru:
24490.0022
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Waga: 544 g
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Nr towaru:
24490.0106
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Waga: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Nr towaru:
24490.0107
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Waga: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Nr towaru:
24490.0108
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Waga: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Nr towaru:
24490.0109
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Waga: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Nr towaru:
24490.0110
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Waga: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Nr towaru:
24490.0111
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Waga: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Nr towaru:
24490.0112
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Waga: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Nr towaru:
24490.0113
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Waga: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Nr towaru:
24490.0116
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Waga: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką
Wer­sja:
z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
ry­su­nek:
z elementem dociskowym, kształt F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Nr towaru:
24490.0117
CAD
Dokumenty
Śruby dociskowe z przetyczką
  • z elementem dociskowym, kształt F – rysunek 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Waga: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Śruby dociskowe z przetyczką

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana, czop naciskowy hartowany

Referencje

Czop dociskowy do elementów dociskowych DIN 6311 kształt S, EH 22560.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24490. Śruby dociskowe z przetyczką – DIN 6304 ze stałą przetyczką
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.