22800.0400 - Czujniki pozycjonujące
pneumatyczne

Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów obrabianych.

Dokładność zawiera się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu.

Kontrola styku następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorującej.

Ten artykuł 22800.0400 - Czujniki pozycjonujące pneumatyczne / z listwą mocującą () jest wariantem grupy artykułów Czuj­ni­ki po­zy­cjo­nu­ją­ce pneumatyczne (EH 22800.)

Wer­sja
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z listwą mocującą
Nr towaru:
22800.0400
Dokumenty
Czujniki pozycjonujące
  • z listwą mocującą
  • Waga: 237 g
Czujniki pozycjonujące

Materiał

Sworznie podporowe

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Uszczelka

  • PVC

Wspornik

  • Stal oksydowana

Złączka wtykowa

  • Mosiądz

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22800.0400
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.