Tuleje pozycjonujące pasują do trzpieni i śrub ustalających.
Niskie zużycie dzięki utwardzanej i ruchomej kulce.
Ten artykuł 22110.0472 - Tuleje pozycjonujące do śrub i trzpieni ustalających / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, Do sworzni: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje pozycjonujące do śrub i trzpieni ustalających (EH 22110.)
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels