Twój wybór zwrócił 20 trafień
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 11 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 18 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 33 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 33 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 26 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 67 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 70 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 70 g
show article view
Wersja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range maks.: 80 °C
- Waga: 141 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 21 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 22 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 36 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 37 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 60 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 63 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 117 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 26 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 118 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 135 g
show article view
Wersja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
- Operating temperature range maks.: 100 °C
- Waga: 229 g
show article view
Materiał
Korpus
Zatrzask
- Stal nierdzewna 1.4401 niklowana
Gałka
- Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy
- Stal nierdzewna 1.4401
Nakrętka blokująca
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8 x 1 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- SW: 13 mm
- Waga: 2,8 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- SW: 18 mm
- Waga: 7,6 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- SW: 16 mm
- Waga: 5,4 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- SW: 24 mm
- Waga: 18 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- SW: 30 mm
- Waga: 33 g
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – z kołnierzem sześciokątnym i blokadą, stal nierdzewna A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu