Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których nie jest wymagane precyzyjne ustawianie.
Zwykła wersja o bardzo niewielkich rozmiarach.
Ten artykuł 22120.0796 - Sworznie ustalające prosta budowa / z gałką i blokadą (d1 -0,05: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające prosta budowa (EH 22120.)
Korpus
Zatrzask
Gałka
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Pokrętła nie można zdemontować.
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels