Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Ten artykuł 22120.1412 - Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym / bez blokady (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym (EH 22120.)
Korpus
Zatrzask
Pierścień pociągowy
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.
Jeśli używamy modelu z mechanizmem blokującym, należy wyciągnąć uchwyt, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym ( sworzeń blokujący schowany)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels