Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Ten artykuł 22120.1342 - Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym / z blokadą (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym (EH 22120.)
Korpus
Zatrzask
Pierścień pociągowy
Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.
Jeśli używamy modelu z mechanizmem blokującym, należy wyciągnąć uchwyt, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym ( sworzeń blokujący schowany)
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels