Sworz­nie usta­la­ją­ce, Mini-usta­la­cze

EH 22110.

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Twój wybór zwrócił 32 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czarne
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0054
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czarne
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0056
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czarne
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22110.0058
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 24 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czarne
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22110.0060
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czarne – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czerwone
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.2054
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czerwone
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.2056
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czerwone
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22110.2058
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 24 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą, pokrętło czerwone
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22110.2060
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą, pokrętło czerwone – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Materiał

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
  • tworzywo termoplastyczne PA 6, czerwony, matowy

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności