22110.2048 - Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Ten artykuł 22110.2048 - Sworznie ustalające, Mini-ustalacze / bez blokady, pokrętło czerwone (d1 0 -0,06: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce, Mini-usta­la­cze (EH 22110.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady, pokrętło czerwone
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22110.2048
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
  • tworzywo termoplastyczne PA 6, czerwony, matowy

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22110.2048
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.