Sworz­nie usta­la­ją­ce, Mini-usta­la­cze wersja podstawowa

EH 22110.

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Twój wybór zwrócił 56 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0602
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0604
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0606
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0608
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 24 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0610
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0612
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0614
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0616
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0618
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 41 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0620
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0622
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0624
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 67 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0626
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 68 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0628
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 69 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0630
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0632
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0634
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0636
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0638
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 24 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Nr towaru:
22110.0640
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0642
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0644
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0646
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0648
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Materiał

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze – wersja podstawowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności