Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 92 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 26 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 26 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 27 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 0 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 26 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 5 mm – 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 27 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 27 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 28 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 27 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 30 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 31 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 32 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 17,6 mm
d4 : 23,6 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 26,2 mm
l5 : 15,9 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 33 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 58 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 60 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 60 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 62 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 64 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm – 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 65 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm – 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 65 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 10 mm – 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 65 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm – 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 66 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm – 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 69 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm – 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 72 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 23 mm
d4 : 27,6 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 31,2 mm
l4 : 33,1 mm
l5 : 18 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 75 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Nakrętka blokująca
Tworzywo sztuczne, czarne
Sprężyna
Nakrętka regulacyjna
Tworzywo sztuczne, srebrne
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22370. /EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, ze zmienną długością uchwytu
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.