Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 416 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 15 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 15 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 17 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
24 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 24 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 22 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 28 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Kolor trzonka:
pomarańczowy
Więcej szczegółów
Kolor trzonka: pomarańczowy
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 30 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Tworzywo sztuczne (PA 6), szare / pomarańczowe.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / szare.
Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.
Tworzywo sztuczne (PA 6) czarne / czarne.
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Stal nierdzewna 1.4305, patrz EH 22370.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym, utwardzane dyspersyjnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.