Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 208 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 82 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 88 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 93 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 99 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 105 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 72 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 77 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 81 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 86 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 90 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 94 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 98 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 106 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 115 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 124 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 132 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 140 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 149 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
87 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 16,5 mm
d4 : 28 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 23,1 mm
l4 : 33,5 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 157 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 193 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 200 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 207 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 215 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
155 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 223 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Przycisk
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22340. /EH 22350. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z bezpiecznym uchwytem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.