22593.1695 - Stopy podporowe

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane.

Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

Ten artykuł 22593.1695 - Stopy podporowe / ze śrubą (d1: 80 mm, d2: M10, l1: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy pod­po­ro­we (EH 22593.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
22593.1695
Dokumenty
Stopy podporowe
  • ze śrubą – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Waga: 176 g
Stopy podporowe

Materiał

Wkręt bez łba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka blokująca

  • Stal nierdzewna A2, ISO 4032

Podkładka

  • Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22593.1695
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.